Referencia: 63604
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776229815
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1121763
Fixing: Pared
Serie: 6360
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00176
IP: 44
Potencia máx. (W): 12
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 800lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Altura total: 90
Longitud: 395
Profundidad: 80
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 450
Ancho caja individual (MM): 125
Largo caja individual (MM): 125
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.007031
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.85
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 1.82