Publique sus productos
DANUBIO 575 Aplique bronce 18W
DANUBIO 575 Aplique bronce 18W
DANUBIO 575 Aplique bronce 18W

    DANUBIO 575 Aplique bronce 18W

    DANUBIO es una luminaria de pared en bronze con tecnología LED fabricado en metal. Debido a su IP44 es ideal para la iluminación del baño. Versión 18W.
    Especificaciones
    • Referencia: 63605

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776229822

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121789

      Fixing: Pared

      Serie: 6360

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00177

      IP: 44

      Potencia máx. (W): 18

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 1080lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 2700K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: >80

      Altura total: 90

      Longitud: 575

      Profundidad: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Alto caja individual (MM): 635

      Ancho caja individual (MM): 125

      Largo caja individual (MM): 125

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.009844

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.8

      PALLET: 300

      Peso neto articulo consolidado: 2.5

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63605_-_danubio-bronze-wall-lamp-18w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText