Publique sus productos
CLARA 5L Colgante transparente
CLARA 5L Colgante transparente

    CLARA 5L Colgante transparente

    Lámpara colgante fabricada en cristal para iluminación interior. Diseño innovador, aire industrial y estilo contemporáneo. CLARA es una luminaria decorativa ideal tanto para iluminación residencial como para restaurantes. Versión con florón multiple de 5 luces.
    Especificaciones
    • Referencia: 64128-5L

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776241695

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 6412

      Screen material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 5

      Bombilla recomendada: 17428

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 2250

      Longitud: 270

      Profundidad: 270

      Diámetro florón: 270

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.7

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 6.545

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64128-5L_-_clara-transparent-pendant-lamp-5l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL