Publique sus productos
MARLIN Colgante negro
MARLIN Colgante negro
MARLIN Colgante negro

    MARLIN Colgante negro

    MAMBO es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab. Esta lámpara colgante negra con pantalla ratán es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles. Versión de pantalla 450mm.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Ratán

      Screen finish: Ratán

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Ratán

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1860

      Longitud: 210

      Profundidad: 210

      Diámetro florón: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64315-49

      Serie: 6432

      EAN: 8421776235922

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64133_-_marlin-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía