Publique sus productos
ART Colgante oro viejo
ART Colgante oro viejo
ART Colgante oro viejo

    ART Colgante oro viejo

    ART es un portalámparas colgante para iluminación interior. Este decorativo portalámparas es una forma ideal para iluminar ambientes con un estilo moderno.
    Especificaciones
    • Referencia: 64137

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776076303

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 64130

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17425

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1590

      Longitud: 55

      Profundidad: 55

      Diámetro total: 55

      Diámetro florón: 110

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 24

      Alto caja individual (MM): 120

      Ancho caja individual (MM): 120

      Largo caja individual (MM): 120

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001816

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.52

      PALLET: 384

      Peso neto articulo consolidado: 0.45

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64137_-_art-old-gold-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL