Publique sus productos
PEPPER Lámpara pinza negro
PEPPER Lámpara pinza negro
PEPPER Lámpara pinza negro

    PEPPER Lámpara pinza negro

    Aplique LED para iluminar jardines y terrazas fabricado en aluminio inyectado y policarbonato transparente. La fuente de iluminación es SMD LED 9W 3000K CRI<80, driver incluido. Esta lámpara de pared blanca es ideal para la iluminación exterior de señalización .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 9W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 390lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 105

      Longitud: 202

      Profundidad: 42

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70501

      Serie: 7050

      EAN: 8421776178250

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64169_-_pepper-black-clip-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL