Referencia: 64281-110
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776415805
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: SHOKU 600 Aplique/plafón blanca/blanca
Product Description: SHOKU es una familia de luminarias de interior con carácter minimalista y arquitectónico diseñada por Ernest Perera Studio. La fuente de luz de este aplique/plafón blanco de iluminación general es recedida, ofreciendo un mejor comodiad visual. SHOKU 600 se ilumina internamente generando un efecto de luz muy singular. Sus diferentes tamaños y colores permiten crear diversas combinaciones.
Serie: 6439
Body material: Aluminio
Diffusor material: PMMA
Body finish: Blanco
Diffuser finish: Blanco Opal
Light Source Energy Class: E
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 40
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 2441.5lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >90
Altura total: 93
Diámetro total: 600
Accesorios incluidos en la caja: KIT DE FIJACION
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4,443
Peso neto articulo consolidado: 2,483