Publique sus productos
COCOTTE 430 Plafón blanca
COCOTTE 430 Plafón blanca
COCOTTE 430 Plafón blanca
COCOTTE 430 Plafón blanca

    COCOTTE 430 Plafón blanca

    Versión LED de COCOTTE, una lámpara de diseño de Jordi Llopis en la que adquiere protagonismo la base metálica de soporte. Este plafón blanco para iluminación interior está fabricado en metal con difusor acrílico. COCOTTE es un plafón contemporáneo y elegante, pero también sobrio y atemporal con el que podrá iluminar su hogar.
    Especificaciones
    • Referencia: 64250

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145556

      Fixing: Techo

      Serie: 6990

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00202

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 30

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 1300lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      Altura total: 85

      Longitud: 430

      Profundidad: 430

      Diámetro total: 430

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 4

      Alto caja individual (MM): 478

      Ancho caja individual (MM): 130

      Largo caja individual (MM): 478

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.029703

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.2

      PALLET: 16

      Peso neto articulo consolidado: 2.65

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL