Publique sus productos
VENICE 5L White pendant lamp

VENICE 5L White pendant lamp

VENICE 5L Colgante blanca
Especificaciones
  • Referencia: 64255-111-5L

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776326408

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: VENICE 5L Colgante blanca

    Product Description: VENICE es una luminaria colgante diseñada por Adolfo Abejón, adaptable y atemporal. Esta luminaria es ideal para crear un ambiente acogedor en cualquier espacio, VENICE es una perfecta alternativa para la iluminación interior. La pantalla es de cerámica y está realizada a mano en un taller de Barcelona, y su instalación es fácil y rápida. También la puedes encontrar en acabado negro, rosa, azul cobalto y a rayas. Versión con florón múltiple de 5 luces.

    Serie: 6437

    Body material: Acero

    Screen material: Cerámica

    Body finish: Negro

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 5

    Voltaje: 100V-240V

    Diámetro florón: 273

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.110125

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 11.544

    Peso neto articulo consolidado: 10.062

Especificaciones técnicas
  • Referencia64255-111-5L_-_VENICE-5L-White-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCerámica
  • Peso Neto (kg)10.062
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo