Publique sus productos
VENICE Colgante negra
VENICE Colgante negra
VENICE Colgante negra

    VENICE Colgante negra

    TYPHOON es un ventilador de techo con luz diseñado por Jordi Busquets ideal para la ventilación de habitaciones de 17,6m2. Este ventilador cuenta con IP44 por lo que puede usarse tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. Tiene tratamiento anticorrosivo de las partes metálicas. Accionado por mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo blanco cuenta con motor DC y dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 3-5-8-12-21-31W y 50-71-93-115-138-162 revoluciones por minuto. TYPHOON tiene función inversa por lo que podrá usarlo tanto en verano como en invierno, reduciendo así el consumo en electricidad. Es apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade material: ABS

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 19W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 900lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 390

      Longitud: 1270

      Profundidad: 1270

      Diámetro total: 1270

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 170

      Tipo de motor: DC

      4

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 3-5-8-12-21-31

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Referencia: 33480-14

      Serie: 3335

      EAN: 8421776241466

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64256_-_venice-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL