Publique sus productos
VENICE Black floor lamp

VENICE Black floor lamp

VENICE Lámpara pie de salón negra
Especificaciones
  • Referencia: 64275-112

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776324718

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: VENICE Lámpara pie de salón negra

    Product Description: VENICE es una luminaria de pie diseñada por Adolfo Abejón, adaptable y atemporal. Esta luminaria es ideal para acompañar un sofá o sillón. Ideal también para crear un ambiente acogedor en cualquier espacio, VENICE es una perfecta alternativa para la iluminación interior. Presenta un brazo giratorio que te permite acercar o alejar la luz, en función de la necesidad de cada momento. La pantalla negra es de cerámica y está realizada a mano en un taller de Barcelona, y su instalación es fácil y rápida. También la puedes encontrar en acabado azul cobalto, rosa, blanco y a rayas.

    Serie: 6437

    Body material: Acero

    Screen material: Cerámica

    Body finish: Negro Satinado

    Screen finish: Negro Brillo

    Blade finish: Negro Brillo

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1480

    Longitud: 300

    Profundidad: 474

    Diámetro de la base: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,089124

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,965

    Peso neto articulo consolidado: 1,765

Especificaciones técnicas
  • Referencia64275-112_-_VENICE-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCerámica
  • Peso Neto (kg)1765
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie