Publique sus productos
HANNA Aplique níquel

HANNA Aplique níquel

Lámpara de pared acabado en níquel. Fabricado en metal. HANNA es una luminaria de pared ideal para iluminar los rincones de lectura en el hogar.
Especificaciones
  • Referencia: 64301

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776170070

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 6430

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 320

    Longitud: 220

    Profundidad: 200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 190

    Ancho caja individual (MM): 220

    Largo caja individual (MM): 300

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01254

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.1

    PALLET: 72

    Peso neto articulo consolidado: 0.935

Especificaciones técnicas
  • Referencia64301_-_HANNA-Nickel-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.935
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared