Publique sus productos
SUMBA Aplique negra/ratán con lector
SUMBA Aplique negra/ratán con lector
SUMBA Aplique negra/ratán con lector
SUMBA Aplique negra/ratán con lector

    SUMBA Aplique negra/ratán con lector

    Este aplique diseñado por Nahtrang cuenta con bandeja para colocar libro o móvil y entrada USB. Este diseño compacto y de líneas depuradas encaja en cualquier decoración y permite aprovechar al máximo el espacio en la mesilla de noche. Esta lámpara de diseño intenta aunar la belleza de la simplicidad con las necesidades de la vida actual. La fuente de iluminación HIGH POWER LED 3W luz cálida, integrada.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio+Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: HIGH POWER LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 140lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 30

      Altura total: 155

      Longitud: 280

      Profundidad: 120

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62122

      Serie: 6213

      EAN: 8421776089242

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64309-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp-with-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL