Publique sus productos
CONGA es una colección para la iluminación interior diseñada de Faro Lab. Esta luminaria de mesa blanca con pantalla de tejido beige es ideal para habitaciones y salas de estar. Una alternativa idónea para proyectos de hospitality.

CONGA es una colección para la iluminación interior diseñada de Faro Lab. Esta luminaria de mesa blanca con pantalla de tejido beige es ideal para habitaciones y salas de estar. Una alternativa idónea para proyectos de hospitality.

CONGA Sobremesa blanca/beige
Especificaciones
  • Referencia: 022592742D-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776255210

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Commercial Description: KOPE downlight negro 6W 2700K CRI90 36º DALI

    Product Description: El downlight Kope de color negro es la solución ideal para espacios con techos inclinados o donde se requiere una orientación precisa de la luz. Su diseño simplificado lo hace ideal para integrarse discretamente en cualquier entorno. Este downlight pequeño, pero adaptable, se puede inclinar y retraer según tus necesidades de iluminación. Kope cuenta con una temperatura de color de 2700K CRI90, 36º grados y una potencia de 6W. Además cuenta con un sistema de control DALI.

    Serie: 0225

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia64310-05-US_-_CONGA-White-beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTela
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa