Publique sus productos
SAMBA Lámpara de pie negra/encintada beige
SAMBA Lámpara de pie negra/encintada beige
SAMBA Lámpara de pie negra/encintada beige

    SAMBA Lámpara de pie negra/encintada beige

    SAMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab. Esta lámpara colgante negra con pantalla encintada verde es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles. Esta es la opción colgante con clavija y 5 metros de cable. El gancho lo lleva incluido.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Cinta textil

      Screen finish: Verde

      Diffusor material: PC

      Body material: Acero

      Blade finish: Verde

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 5363

      Longitud: 500

      Profundidad: 500

      Diámetro total: 500

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 68604-46

      Serie: 6438

      EAN: 8421776242173

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64313-41_-_samba-black-ribbon-beige-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL