Publique sus productos
MAMBO Lámpara de pie negra/ratán
MAMBO Lámpara de pie negra/ratán
MAMBO Lámpara de pie negra/ratán
MAMBO Lámpara de pie negra/ratán

    MAMBO Lámpara de pie negra/ratán

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    MAGRITTE es un iluminacuadros LED orientable, fabricado en acero. La fuente de iluminación es LED 12W 3000K 750Lm CRI>80, driver incluido. Es una lámpara de líneas minimalistas, por lo que cede todo el protagonismo al objeto que ilumina.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio+Acero

      Body finish: Níquel Satinado

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 12W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 750lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 45

      Longitud: 600

      Profundidad: 224

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 61082

      Serie: 6108

      EAN: 8421776120686

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64313-49_-_mambo-black-rattan-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL