Publique sus productos
MAMBO 320 Colgante simple negra/ratán
MAMBO 320 Colgante simple negra/ratán
MAMBO 320 Colgante simple negra/ratán

    MAMBO 320 Colgante simple negra/ratán

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Versión con florón multiple de 5 luces. MAMBO es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab. Esta lámpara colgante negra con pantalla ratán es ideal para dormitorios y salones. El cable tiene tensor, lo que permite instalar la luminaria en puntos desplazados. Es una buena opción para hoteles. Pantalla de 520mm.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Ratán

      Screen finish: Ratán

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Ratán

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 5

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 5000

      Longitud: 450

      Profundidad: 450

      Diámetro florón: 270

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64314-49-5L

      Serie: 6432

      EAN: 8421776239814

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64315-48_-_mambo-black-rattan-pendant-simple-lamp-o320
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL