Referencia: 65071
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776077041
Tariff Item: 9405115000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Techo
Serie: 6507
Screen material: Cristal
Screen finish: Transparente
Blade finish: Transparente
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17428
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1900
Longitud: 300
Profundidad: 300
Diámetro total: 300
Diámetro florón: 120
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 180
Ancho caja individual (MM): 350
Largo caja individual (MM): 360
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.02268
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.7
PALLET: 36
Peso neto articulo consolidado: 1.2