Publique sus productos
ROSE Colgante negra

ROSE Colgante negra

Lámpara colgante para iluminación interior. ROSE es una luminaria decorativa ideal tanto para iluminación residencial como para restaurantes.
Especificaciones
  • Referencia: 65082

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776166448

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 6510

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17429

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1740

    Longitud: 250

    Profundidad: 250

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 335

    Ancho caja individual (MM): 328

    Largo caja individual (MM): 330

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.03626

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.9

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 2.32

Especificaciones técnicas
  • Referencia65082_-_ROSE-Black-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas