Publique sus productos
ART Colgante negra
ART Colgante negra
ART Colgante negra

    ART Colgante negra

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    ART es un portalámparas colgante negro para iluminación interior. Este decorativo portalámparas es una forma ideal para iluminar ambientes con un estilo moderno.
    Especificaciones
    • Referencia: 65134

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776169050

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 64130

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17425

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 2090

      Longitud: 110

      Profundidad: 110

      Diámetro florón: 110

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 24

      Alto caja individual (MM): 120

      Ancho caja individual (MM): 120

      Largo caja individual (MM): 120

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001728

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.52

      PALLET: 384

      Peso neto articulo consolidado: 0.45

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65134_-_art-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText