Publique sus productos
WINCH Colgante marrón

WINCH Colgante marrón

Alumbra tu casa con esta lámpara colgante de diseño rústico fabricada en metal y difusor de cristal. Diseñada por: Alex & Manel Lluscà.
Especificaciones
  • Referencia: 66204

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776023253

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 1615

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1257

    Longitud: 350

    Profundidad: 350

    Diámetro total: 350

    Diámetro florón: 130

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 205

    Ancho caja individual (MM): 380

    Largo caja individual (MM): 440

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.034276

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.3

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 2,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia66204_-_WINCH-Brown-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)230
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas