Publique sus productos
WINCH Colgante con peso marrón

WINCH Colgante con peso marrón

Alumbra tu casa con esta lámpara colgante de diseño rústico fabricada en metal y difusor de cristal.
Especificaciones
  • Referencia: 66205

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: #N/A

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1457

    Longitud: 350

    Profundidad: 350

    Diámetro total: 350

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 205

    Ancho caja individual (MM): 380

    Largo caja individual (MM): 440

    Volumen Caja Ind. Arrastre: #N/A

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 4

Especificaciones técnicas
  • Referencia66205_-_WINCH-Brown-pendant-lamp-with-scale
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas