Publique sus productos
COTTON R Aplique beige redondo horizontal 2L

COTTON R Aplique beige redondo horizontal 2L

Lámpara de pared redonda con pantalla de tela. COTTON es ideal para la iluminación decorativa del hogar. Versión horizontal.
Especificaciones
  • Referencia: 66415

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776169388

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 6640

    Screen material: Textil

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 200

    Longitud: 370

    Profundidad: 150

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 110

    Ancho caja individual (MM): 220

    Largo caja individual (MM): 390

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.009438

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.36

    PALLET: 80

    Peso neto articulo consolidado: 0.306

Especificaciones técnicas
  • Referencia66415_-_COTTON-R-Horizontal-round-beige-wall-lamp-2L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.306
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared