Publique sus productos
NIDO Colgante marrón

NIDO Colgante marrón

Lámpara colgante de estilo contemporáneo para iluminación interior fabricada en metal y pantalla de rattan.
Especificaciones
  • Referencia: 68153

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776012301

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 1522

    Screen material: Caña

    Screen finish: Marrón

    Blade finish: Marrón

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1790

    Longitud: 600

    Profundidad: 600

    Diámetro total: 600

    Diámetro florón: 80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 287

    Ancho caja individual (MM): 615

    Largo caja individual (MM): 615

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.108551

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3

    PALLET: 8

    Peso neto articulo consolidado: 1.16

Especificaciones técnicas
  • Referencia68153_-_NIDO-Brown-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas