Referencia: 68323
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776147768
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Techo
Serie: 1528
Screen material: Textil
Diffusor material: Textil
Screen finish: Blanco
Diffuser finish: Blanco
Blade finish: Blanco
Light Source Energy Class: F
IP: 20
Potencia máx. (W): 20W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Lumens max: 1313lm
Voltaje: 220V-240V
Rango de K regulable: 3000 - 4000 - 6000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1
CRI: >80
Altura total: 185
Longitud: 400
Profundidad: 400
Diámetro total: 400
Accesorios incluidos en la caja: Mando a distancia
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 230
Ancho caja individual (MM): 420
Largo caja individual (MM): 420
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.040572
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.07
PALLET: 14
Peso neto articulo consolidado: 0.963