Publique sus productos
BANKER Sobremesa oro envejecido

BANKER Sobremesa oro envejecido

Luminaria de estudio de estilo atemporal fabricada en cristal y metal.
Especificaciones
  • Referencia: 68334

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776683341

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 357

    Diffusor material: Cristal

    Screen finish: Verde

    Blade finish: Verde

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 375

    Longitud: 260

    Profundidad: 205

    Diámetro de la base: 160

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 210

    Ancho caja individual (MM): 292

    Largo caja individual (MM): 383

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.023486

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.3

    PALLET: 32

    Peso neto articulo consolidado: 1.84

Especificaciones técnicas
  • Referencia68334_-_BANKER-Old-Gold-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa