Publique sus productos
PAPUA Lámpara de pie blanco
PAPUA Lámpara de pie blanco
PAPUA Lámpara de pie blanco

    PAPUA Lámpara de pie blanco

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    Colgante moderno con tecnología LED para iluminación interior, fabricado en aluminio acabado en negro y oro. La fuente de iluminación es SMD LED 24W 3000K 1875Lm con driver incluido. PAM-G LED es un colgante que le proporcionará una iluminación decorativa ambiental en el salón.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 24W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 1875lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 120

      Altura total: 1805

      Longitud: 250

      Profundidad: 250

      Diámetro total: 250

      Diámetro florón: 110

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64162

      Serie: 6415

      EAN: 8421776066083

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia68462_-_papua-white-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL