Publique sus productos
ARTIS Aplique bronce/blanca
ARTIS Aplique bronce/blanca
ARTIS Aplique bronce/blanca

    ARTIS Aplique bronce/blanca

    ARTIS es una familia de apliques diseñados por Alex & Manel Lluscà. Se caracterizan por su estilo atemporal que encaja en multitud de ambientes. Este aplique de pared está pensado para iluminar habitaciones o salas de estar. ARTIS es una apuesta por un estilo atemporal y elegante perfecto tanto para la iluminación de hoteles como para el hogar. El acabado de la pantalla es blanco.
    Especificaciones
    • Referencia: 68490-01

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776236172

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Pared

      Serie: 6848

      Screen material: Textil

      Screen finish: Blanco

      Blade finish: Blanco

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 220

      Longitud: 215

      Profundidad: 221

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,012705

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,37

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 0,73

    Especificaciones técnicas
    • Referencia68490-01_-_artis-bronze-white-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL