Publique sus productos
THANA Lámpara de pie blanco

THANA Lámpara de pie blanco

Pie de salón de aspecto contemporáneo fabricada en acero y pantalla de tejido.
Especificaciones
  • Referencia: 68531

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776010932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 1480

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1430

    Longitud: 320

    Profundidad: 225

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 328

    Ancho caja individual (MM): 262

    Largo caja individual (MM): 479

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.041163

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.9

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 3,90

Especificaciones técnicas
  • Referencia68531_-_THANA-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)390
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie