Publique sus productos
SABA 200 Colgante níquel mate 1L
SABA 200 Colgante níquel mate 1L
SABA 200 Colgante níquel mate 1L

    SABA 200 Colgante níquel mate 1L

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    RUSH es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Este sobremuro es perfecto para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Versión DALI. Con una temperatura de color de 4000K, permite crear ambientes cálidos y confortables.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremuro

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio+PC

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 14W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 10

      IP: 65

      Clase: I

      Info driver máximo: 350mA CC

      Temperatura de color: 4000K

      CRI: >95

      Lmens max: 830lm

      Voltaje: 220V-240V

      Grados de apertura: 360

      Altura total: 250

      Longitud: 160

      Profundidad: 160

      Diámetro total: 160

      Tipo de regulación del driver: DALI

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 750020D

      Serie: 7501

      EAN: 8421776227637

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia68548_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-1l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL