Publique sus productos
SLOT 500 Estaca negro
SLOT 500 Estaca negro
SLOT 500 Estaca negro
SLOT 500 Estaca negro

    SLOT 500 Estaca negro

    SIROS es un ventilador de techo largo ideal para espacios a partir de 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia. Dispone de 5 velocidades regulables con un consumo de 6-12-19-25-38W y 85-108-129-150-180 revoluciones por minuto según velocidad. SIROS dispone de función inversa y es apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade material: ABS

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 250

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 150

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 5

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 6-12-19-25-38

      RPM: 85-108-129-150-180

      Referencia: 33804

      Serie: 3327

      EAN: 8421776184800

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70038_-_slot-50-spike-black-h50-14w-3000k
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL