Referencia: 70135
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776118546
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1104473
Fixing: Pared
Serie: 7012
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00152
IP: 65
Potencia máx. (W): 0,8
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 113lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 85
Longitud: 85
Profundidad: 45
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 92x92x50mm
MEDIDA DE CORTE: 92x92
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 50
Alto caja individual (MM): 70
Ancho caja individual (MM): 97
Largo caja individual (MM): 120
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000815
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.181
PALLET: 900
Peso neto articulo consolidado: 0.142