Publique sus productos
FOC 580 Lámpara proyector gris oscuro
FOC 580 Lámpara proyector gris oscuro
FOC 580 Lámpara proyector gris oscuro

    FOC 580 Lámpara proyector gris oscuro

    FOC 580 es un proyector LED para iluminación exterior. Este proyector es orientable gracias a su brazo. Es ideal para iluminar jardines y terrazas focalizando la luz donde más le interese. Esta luminaria cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
    Especificaciones
    • Referencia: 70157

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776144385

      Tariff Item: 9405411000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Pared

      Serie: 7017

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Potencia máx. (W): 16

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Grados de apertura: 36°

      Altura total: 130

      Longitud: 100

      Profundidad: 580

      Diámetro de la base: 95

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 6

      Alto caja individual (MM): 548

      Ancho caja individual (MM): 140

      Largo caja individual (MM): 120

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.009206

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.6

      PALLET: 72

      Peso neto articulo consolidado: 1.3

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70157_-_foc-2-led-dark-grey-projector-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL