Referencia: 70159
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776144439
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1078308
Fixing: Suelo
Serie: 7017
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00099
IP: 65
Potencia máx. (W): 16
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 800lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Grados de apertura: 36°
Altura total: 780
Longitud: 100
Profundidad: 130
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 500
Ancho caja individual (MM): 95
Largo caja individual (MM): 140
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00665
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.46
PALLET: 144
Peso neto articulo consolidado: 1.241