Publique sus productos
KARL Lámpara proyector gris oscuro

KARL Lámpara proyector gris oscuro

Proyector LED para iluminación exterior. Ideal para la iluminación de jardines y terrazas.
Especificaciones
  • Referencia: 70261

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776144989

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 7026

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Potencia máx. (W): 13,5W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1100Lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 110

    Altura total: 35

    Longitud: 210

    Profundidad: 230

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 240

    Ancho caja individual (MM): 50

    Largo caja individual (MM): 220

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00264

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.43

    PALLET: 200

Especificaciones técnicas
  • Referencia70261_-_KARL-Dark-grey-projector-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted