Referencia: 70268
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776165304
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1081725
Fixing: Pared
Serie: 7063
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00112
IP: 65
IK: 06
Potencia máx. (W): 2x3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 2x90lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Altura total: 165
Longitud: 105
Profundidad: 74
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 8
Alto caja individual (MM): 190
Ancho caja individual (MM): 100
Largo caja individual (MM): 125
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002375
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.1
PALLET: 240
Peso neto articulo consolidado: 0.935