Publique sus productos
DART SQ Caja superficie negra
DART SQ Caja superficie negra

    DART SQ Caja superficie negra

    SUMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab con el ratán como protagonista. Esta lámpara colgante negra con lector y con pantalla de ratán es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Ratán

      Screen finish: Ratán

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Blade finish: Ratán

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17426

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 2360

      Longitud: 560

      Profundidad: 560

      Diámetro total: 560

      Diámetro florón: 110

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 65134-72

      Serie: 2001

      EAN: 8421776245136

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70275_-_surface-black-box-dart-1
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosAccesorio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL