Publique sus productos
DART SQ Caja empotrable
DART SQ Caja empotrable

    DART SQ Caja empotrable

    Empotrable de techo fabricado en aluminio acabado en blanco. Dispone de diversas opciones como fuente de iluminación: MR16 o GU10 en los que ni el transformador ni el portalámparas está incluido. Este empotrable orientable es perfecto para la iluminación en diversas estancias del hogar como el salón.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17316

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Incluye caja de empotrar: No

      Altura total: 27

      Longitud: 92

      Profundidad: 92

      Diámetro total: 92

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø80mm

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43398

      Serie: 4345

      EAN: 8421776086272

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70276_-_recessed-box-dart-1
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosAccesorio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL