Publique sus productos
DART RCT Caja superficie blanca
DART RCT Caja superficie blanca

    DART RCT Caja superficie blanca

    Baliza moderna para terraza y jardín fabricada en aluminio inyectado con difusor de cristal translúcido.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremuro

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 54

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 230

      Longitud: 190

      Profundidad: 190

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 72310

      Serie: 1345

      EAN: 8421776005143

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70279_-_surface-white-box-dart-2
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosAccesorio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL