Publique sus productos
DART RCT Caja superficie negra
DART RCT Caja superficie negra

    DART RCT Caja superficie negra

    SUMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab con el ratán como protagonista. Este aplique negro con pantalla de ratán es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Ratán

      Screen finish: Ratán

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Blade finish: Ratán

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17426

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 210

      Longitud: 210

      Profundidad: 210

      Diámetro total: 210

      Diámetro de la base: 100

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64307-71

      Serie: 2001

      EAN: 8421776245105

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70280_-_surface-black-box-dart-2
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosAccesorio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL