Publique sus productos
PALS Aplique gris oscuro
PALS Aplique gris oscuro
PALS Aplique gris oscuro
PALS Aplique gris oscuro

    PALS Aplique gris oscuro

    Aplique moderno para terraza y jardín fabricado en aluminio inyectado y difusor en policarbonato opal. ORWELL cuenta con IP54 que le otorga protección contra la lluvia.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 54

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 450lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 300

      Longitud: 90

      Profundidad: 127

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 75700

      Serie: 7571

      EAN: 8421776188327

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL