Publique sus productos
BALIC Black wall lamp

BALIC Black wall lamp

BALIC Aplique negro
Especificaciones
  • Referencia: 70646-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776415324

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: ADAY 175 Aplique blanco

    Product Description: Lámpara de pared blanco de exterior LED fabricado en aluminio inyectado y difusor cristal opal. La fuente de iluminación es LED de 12W y luz cálida, driver includo. Este aplique de pared contemporáneo con haz de luz en la parte inferior y superior es ideal para la iluminación de terrazas, jardines y zonas de paso exteriores.

    Serie: 7068

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Blanco Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 54

    Clase: I

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 2x6,5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 2x393lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Altura total: 90

    Longitud: 175

    Profundidad: 22

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 185

    Ancho caja individual (MM): 45

    Largo caja individual (MM): 100

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,708

    PALLET: 300

    Peso neto articulo consolidado: 0,583

Especificaciones técnicas
  • Referencia70294-110_-_BALIC-Black-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)555
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores