Publique sus productos
UVE Empotrable gris oscuro

UVE Empotrable gris oscuro

Luz empotrable redonda para iluminación exterior. Proyecta un bonito haz de luz en forma de V. Su fuente de iluminación es SMD LED 2W 3000K, incluida. Pensada para reforzar la iluminación del jardín o como señalizador.
Especificaciones
  • Referencia: 70397

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776090460

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Pared

    Serie: 7141

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00004

    IP: 44

    IK: 08

    Potencia máx. (W): 2

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 70lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 120°

    Altura total: 50

    Longitud: 90

    Profundidad: 90

    Diámetro total: 90

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø78mm

    MEDIDA DE CORTE: ø78

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 80

    Ancho caja individual (MM): 105

    Largo caja individual (MM): 105

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000882

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.198

    PALLET: 400

    Peso neto articulo consolidado: 0.123

Especificaciones técnicas
  • Referencia70397_-_UVE-Dark-grey-recessed-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.123
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores