Publique sus productos
MINI CARTER Empotrable gris oscuro

MINI CARTER Empotrable gris oscuro

Luz empotrable con tecnología LED para iluminar jardines y terrazas fabricado en aluminio inyectado con difusor de PVC transparente. La fuente de iluminación es SMD LED 1,2W 4000K 30Lm. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable es ideal para la iluminación exterior de señalización.
Especificaciones
  • Referencia: 70402

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776062832

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1542595

    Fixing: Pared

    Serie: 1284

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00319

    IP: 44

    IK: 08

    Potencia máx. (W): 1

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 30lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 45°

    Altura total: 80

    Longitud: 80

    Profundidad: 50

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø76mm

    MEDIDA DE CORTE: ø76

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 50

    Alto caja individual (MM): 70

    Ancho caja individual (MM): 85

    Largo caja individual (MM): 85

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000506

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.178

    PALLET: 1200

    Peso neto articulo consolidado: 0.116

Especificaciones técnicas
  • Referencia70402_-_MINI-CARTER-Dark-grey-recessed-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.116
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores