Referencia: 70403
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776062849
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1542595
Fixing: Pared
Serie: 760
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00319
IP: 44
IK: 08
Potencia máx. (W): 1
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 30lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: >80
Grados de apertura: 45°
Altura total: 80
Longitud: 80
Profundidad: 50
Diámetro total: 80
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø76mm
MEDIDA DE CORTE: ø76
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 50
Alto caja individual (MM): 85
Ancho caja individual (MM): 85
Largo caja individual (MM): 75
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000542
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.178
PALLET: 1200
Peso neto articulo consolidado: 0.116