Publique sus productos
BROW Aplique blanco

BROW Aplique blanco

Este original aplique tiene una base redonda y sobresale el difusor con fuente de luz LED. Esta luminaria está diseñada para iluminar a jardines y terrazas.
Especificaciones
  • Referencia: 70408

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776149298

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1079367

    Fixing: Pared

    Serie: 7041

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00100

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 3

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 100lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 120

    Longitud: 120

    Profundidad: 70

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 70

    Ancho caja individual (MM): 130

    Largo caja individual (MM): 130

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001183

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.232

    PALLET: 480

    Peso neto articulo consolidado: 0.167

Especificaciones técnicas
  • Referencia70408_-_BROW-White-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.167
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared