Referencia: 70409
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776149311
Tariff Item: 94051140
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1079367
Fixing: Pared
Serie: 7041
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00100
IP: 44
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 100lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 120
Longitud: 120
Profundidad: 70
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 20
Alto caja individual (MM): 70
Ancho caja individual (MM): 130
Largo caja individual (MM): 130
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001183
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.232
PALLET: 480
Peso neto articulo consolidado: 0.167