Publique sus productos
NOK 44 es un empotrable de acero inoxidable e IP68 de uso exclusivo para la iluminación de piscinas. Incluye caja de empotrar para facilitar la instalación. Su diseño permite reemplazar la fuente de luz sin necesidad de vaciar la piscina.

NOK 44 es un empotrable de acero inoxidable e IP68 de uso exclusivo para la iluminación de piscinas. Incluye caja de empotrar para facilitar la instalación. Su diseño permite reemplazar la fuente de luz sin necesidad de vaciar la piscina.

NOK 44 Empotrable piscina níquel mate
Especificaciones
  • Referencia: 70444

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776356665

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941926

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Sumergible

    Commercial Description: NOK 68 Empotrable piscina níquel mate

    Product Description: NOK 68 es un empotrable de acero inoxidable e IP68 de uso exclusivo para la iluminación de piscinas. Incluye caja de empotrar para facilitar la instalación. Su diseño permite reemplazar la fuente de luz sin necesidad de vaciar la piscina.

    Serie: 7195

    Body material: Acero inoxidable 316L

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Inoxidable Satinado

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00346

    IP: 68

    Clase: III

    IK: 08

    Potencia máx. (W): 5

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 348lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 30°

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 95

    Longitud: 68

    Profundidad: 68

    Diámetro total: 68

    Incluye caja de empotrar: Yes

    MEDIDA DE CORTE: ø230

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.011172

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9875

    Peso neto articulo consolidado: 1,94

Especificaciones técnicas
  • Referencia70443_-_NOK-44-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Peso Neto (kg)136
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores