Publique sus productos
NOK 68 es un empotrable de acero inoxidable e IP68 de uso exclusivo para la iluminación de piscinas. Incluye caja de empotrar para facilitar la instalación. Su diseño permite reemplazar la fuente de luz sin necesidad de vaciar la piscina.

NOK 68 es un empotrable de acero inoxidable e IP68 de uso exclusivo para la iluminación de piscinas. Incluye caja de empotrar para facilitar la instalación. Su diseño permite reemplazar la fuente de luz sin necesidad de vaciar la piscina.

NOK 68 Empotrable piscina níquel mate
Especificaciones
  • Referencia: 60012

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776356306

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941401

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MARISOL Colgante blanca

    Product Description: La lámpara colgante MARISOL es una pieza de líneas simples que se adapta a cualquier estilo de hogar.  La pantalla superior cubre parte del difusor de cristal donde se encuentra la fuente de luz, proporcionando una luz confortable y cálida. Con MARISOL en color blanco podrás iluminar una amplia variedad de espacios, desde la sala de estar hasta la cocina, el comedor, el pasillo y muchos más. Su estilo retro minimalista se adapta a diferentes ambientes y añade un matiz de sofisticación a cualquier habitación.

    Serie: 6001

    Body material: Acero

    Screen material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Blanco Mate

    Screen finish: Blanco Mate

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Blanco Mate

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00342

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 14,5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 754lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    Grados de apertura: 134°

    Altura total: 292

    Longitud: 300

    Profundidad: 300

    Diámetro total: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.039528

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.8

    Peso neto articulo consolidado: 2,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia70444_-_NOK-68-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Peso Neto (kg)194
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores