Publique sus productos
CROSBY 24V Empotrable níquel mate luz cálida

CROSBY 24V Empotrable níquel mate luz cálida

Luz empotrable contemporáneo para iluminación exterior con tecnología LED y luz cálida, fabricado en aluminio inyectado y acero inoxidable 316 con difusor de cristal templado. Incluye la caja de ABS para empotrar. La fuente de iluminación es LED 2W 3000K 65Lm 120°. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1400Kg.
Especificaciones
  • Referencia: 70453

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776065147

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Pared

    Serie: 7045

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00004

    IP: 67

    IK: 08

    Potencia máx. (W): 0,7

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 24V CV

    Lumens max: 77lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Grados de apertura: 120°

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 100

    Longitud: 80

    Profundidad: 80

    Diámetro total: 80

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø90x156mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 24

    Alto caja individual (MM): 125

    Ancho caja individual (MM): 90

    Largo caja individual (MM): 90

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001013

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.46

    PALLET: 768

    Peso neto articulo consolidado: 0.403

Especificaciones técnicas
  • Referencia70453_-_CROSBY-24V-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.403
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores